Amplificateurs de charge de laboratoire, multivoies, faible bruit, étendues de mesure de ±2 à ±2200000 pC, gamme de fréquences ≈0 ... 200 kHz / 5080A

5080A
Cet excellent amplificateur de charge convient aux mesures difficiles, par exemple dans les applications très sensibles à faible bruit avec les dynamomètres piézoélectriques.
Principales caractéristiques / avantages
- LCD et bouton rotatif pour le fonctionnement et la configuration
- Plage de charge et de fréquence extrêmement large
- Entrée piézotron en option (IEPE)
- Calcul de la somme analogique à 6 composantes
- Interface USB et RS-232C
- 1 à 8 modules de mesure de type 5067A peuvent être insérés
Les amplificateurs de charge de type 5080A sont les successeurs des familles d'amplificateurs de charge de types 5017B et 5019B. Grâce à leur conception modulaire, il est possible d'insérer jusqu'à huit modules d'amplification. Les modules de charge de type 5067A0 avec connecteur BNC sont standard. En option, il est également possible d'intégrer des modules Piezotron de type 5067A2. Un calculateur de sommation analogique à 6 composantes de type 5245 est fourni par défaut. Cette fonction calcule les composantes du torseur mécanique complet. Les valeurs spécifiques au dynamomètre nécessaires au calcul du couple peuvent être réglées directement sur l'instrument. L'écran à cristaux liquides affiche tous les réglages des voies. Les différentes voies peuvent être commutées sur l'écran en fonction des besoins. Le réglage de l'appareil s'effectue à l'aide de différents menus et d'un bouton rotatif universel. Toutes les fonctions peuvent également être contrôlées en externe via RS-232C ou USB 2.0
Chargement
Chargement