Amplificateurs de charge industriels miniatures (mICA) avec IO-Link, (±1 ... 10 V) / 5028A

5028A
Ces amplificateurs intelligents combinent les technologies de communication analogique et numérique, ouvrant ainsi la voie à l'industrie 4.0.
Principales caractéristiques / avantages
- Variantes couvrant la plage de pleine échelle : ±20 ... ±500000 pC
- Fonctionnement IO-Link avec un temps de cycle de 600 μs
- Mise à l'échelle personnalisée de la sortie analogique de 4 % à 100 % de la plage nominale
- Signal de sortie : ±10 V avec une largeur de bande de 6,25 kHz
- Caractéristiques : filtre passe-bas, compensation des sauts de mesure, seuils, filtre passe-haut, etc.
L'amplificateur de charge industriel miniature (mICA) avec IO-Link est l'amplificateur de choix pour les applications industrielles modernes telles que la robotique, l'emballage, l'agroalimentaire ou la fabrication OEM. Ces amplificateurs intelligents combinent les technologies de communication analogique et numérique, ouvrant ainsi la voie à l'industrie 4.0. L'interface IO-Link, définie comme SDCI dans la norme CEI 61131-9, permet une mesure en continu et offre un accès standardisé pour personnaliser l'appareil en fonction des demandes de l'application (filtre passe-bas, compensation de saut de réinitialisation/mesure, seuils, filtre passe-haut applicable,...). L'amplificateur détecte automatiquement la présence d'un maître IO-Link et démarre dans le mode de fonctionnement correct, soit analogique/discret, soit IO-Link. La fonctionnalité de stockage des données du système IO-Link permet d'utiliser les réglages programmés de l'appareil ou, en cas de remplacement, de programmer le nouvel appareil avec les réglages définis dans le système.
Chargement
Chargement