Amplificateurs de charge industriels numériques (dICA), 1 à 4 voies, Ethernet industriel / 5074B

5074B
Les amplificateurs de charge industriels numériques sont des dispositifs universels pour les signaux de capteurs piézoélectriques qui permettent une capture fiable et précise des processus dynamiques et quasi-statiques sur les systèmes PLC modernes via EtherCat, Ethernet/IP ou ProfiNet.
Principales caractéristiques / avantages
- Large plage de mesure réglable : ±20 ... ±1000000 pC
- 1, 2, 3 ou 4 voies
- EtherCAT, PROFINET ou EtherNet/IP
- Temps de cycle jusqu'à 100 μs et suréchantillonnage jusqu'à 50 kSps.
- Caractéristiques : valeurs de crête et valeurs intégrales, filtre passe-bas et filtre passe-haut commutable
Cette famille d'amplificateurs prend en charge les principales normes Ethernet industrielles, en fonction desquelles elle offre des mesures synchronisées en temps réel avec des temps de cycle extrêmement rapides, ainsi que plusieurs fonctions spéciales d'acquisition de données configurables pour des applications spécifiques (valeurs de crête, valeur intégrale, filtre passe-bas et filtre passe-haut commutable). Grâce à ses commandes et réglages indépendants des voies de mesure et à diverses fonctions, un seul appareil peut également acquérir plusieurs processus asynchrones.
Le Type 5074B sur EtherCat offre des performances élevées avec une transmission jusqu'à 50 kSps par voie. Il est ainsi possible de transmettre des données de mesure en temps réel avec des temps de cycle aussi courts que 100 μs, de sorte que des contrôles de processus critiques peuvent également être mis en œuvre. Aucune donnée n'est stockée en permanence sur l'amplificateur numérique. Tous les réglages se trouvent sur la commande, de sorte que le client bénéficie également d'une souveraineté des données garantie. Combinée à l'isolation électrique intégrée, cette numérisation précoce permet une transmission fiable et résistante aux interférences des valeurs mesurées au système principal. Le boîtier robuste est homologué pour la protection environnementale IP67 avec des éléments d'étanchéité FKM/FPM.
Chargement
Chargement