Amplificateurs de charge multivoies, amplificateurs de tension, ±2000 à ±20000 pC / 5159A

Ces amplificateurs de charge multicanaux convertissent le signal de charge des capteurs de pression piézoélectrique et le signal des thermocouples en un signal de tension proportionnelle ou en un signal numérique en temps réel selon EUROMAP 75 et bus terrain type Varan. Ces amplificateurs ont été développés pour une utilisation industrielle avec des machines de moulage par injection.

5159A

Ces amplificateurs de charge multicanaux convertissent le signal de charge des capteurs de pression piézoélectrique et le signal des thermocouples en un signal de tension proportionnelle ou en un signal numérique en temps réel selon EUROMAP 75 et bus terrain type Varan. Ces amplificateurs ont été développés pour une utilisation industrielle avec des machines de moulage par injection.
Principales caractéristiques / avantages
  • Amplificateur de charge et de thermocouple
  • Sortie analogique ou numérique
  • Les versions numériques sont cascadables
  • En option, optimisation de la Commutation par la pression empreinte (option SLP)
  • Boîtier industriel avec protection IP54
La famille d'amplificateurs de charge multicanaux Type 5159A comprend une ou quatre entrées de signal de charge pour les capteurs de pression à cavité piézoélectrique. Les amplificateurs équipés de deux entrées de capteur de température sont fournis avec deux entrées de signal de charge pour les capteurs de pression à cavité piézoélectrique. Outre le connecteur classique à une voie de type BNC, les amplificateurs de charge à quatre voies sont également dotés d'une technologie de câble pour plusieurs voies. Deux types principaux sont proposés : un analogique et un numérique. Les variantes analogiques ont une sortie de tension de 0 ... 10 V et les variantes numériques, conformes à EUROMAP 75, sont disponibles en tant qu'interface avec la machine de moulage par injection. Pour les versions numériques, le protocole Ethernet en temps réel Varan est disponible avec des connecteurs de bus qui permettent la mise en cascade. L'option SLP (Switch Level Processing : sortie de point de commutation auto-optimisante) détecte automatiquement le remplissage volumétrique du moule et, à chaque cycle, envoie un signal de commande à la machine de moulage par injection. Le moule doit être équipé d'un capteur de pression dans l'empreinte à proximité de la porte.
Chargement
Chargement