Amplificateurs de charge pour applications industrielles (ICAM), 1 à 4 voies (±10 V / 4 ... 20 mA) / 5073A

Les amplificateurs de charge pour applications industrielles (ICAM) convertissent un signal de charge en un signal analogique inversé à faible impédance.

5073A

Les amplificateurs de charge pour applications industrielles (ICAM) convertissent un signal de charge en un signal analogique inversé à faible impédance.
Principales caractéristiques / avantages
  • Large plage de mesure réglable : ±100 ... ±1000000 pC
  • 1, 2, 3 ou 4 voies
  • Signal de sortie : ±10 V ou 4 ... 20 mA avec une largeur de bande allant jusqu'à 20 kHz
  • Interface : RS232 et logiciel PC Manuware
  • Caractéristiques : valeurs de crête, filtre passe-bas et filtre passe-haut personnalisé à la demande

Ce produit ne sera bientôt plus disponible. Le nouveau produit de remplacement est le 5073B.

L'amplificateur de charge de type 5073A, avec son boîtier métallique étanche, est conçu pour les environnements industriels difficiles. Selon la version, il est possible de loger jusqu'à quatre voies de mesure dans un seul boîtier. Une version à une voie avec quatre entrées de charge additionnées est également disponible. Avec sa plage de mesure variable, l'acquisition des valeurs de crête, l'offset programmable, l'interface de programmation et d'excellentes données techniques, l'ICAM est extrêmement polyvalent. L'entrée de charge est protégée contre les décharges électrostatiques. Un étage différentiel compense les différences de potentiel entre le capteur et la masse du boîtier. Des optocoupleurs isolent électriquement les entrées numériques. La mesure d'entrée affecte toujours toutes les voies en même temps. La version 5073A..2 fournit une sortie de courant asymétrique, qui limite la mesure aux signaux de charge électrique négatifs des capteurs piézoélectriques, qui correspondent à une charge positive du processus. La version 5073A..5 fournit une sortie de courant symétrique de 12±8 mA, qui permet de mesurer les signaux de charge électrique négatifs et positifs des capteurs piézoélectriques. La version 5073A5... est idéale pour les plates-formes multi-capteurs. Elle connecte quatre entrées de capteurs à une seule voie d'amplificateur de charge, de sorte qu'un boîtier de sommation externe n'est pas nécessaire. Les degrés de protection couvrent IP40 (BNC) et IP65 (TNC).

Via une connexion série et le logiciel PC Manuware, le gain et le filtre du signal peuvent être configurés pour chaque voie séparément.

Chargement
Chargement