Amplificateurs de thermocouple à voies multiples pour le moulage par injection, 2 à 8 voies, 0 ... 10 V / 2205B

Les amplificateurs de thermocouple du type 2205B amplifient le signal des capteurs de température en un signal de tension normalisé de 0 ... 10 V.

2205B

Les amplificateurs de thermocouple du type 2205B amplifient le signal des capteurs de température en un signal de tension normalisé de 0 ... 10 V.
Principales caractéristiques / avantages
  • Prise en charge de 2, 4 ou 8 voies
  • Plage de mesure : 0 ... 400°C
  • Connexion simultanée de différents Types de thermocouples
  • Thermocouple Type K, J, N
  • Température de fonctionnement jusqu'à 125°C
  • Développé pour être utilisé dans les moules d'injection
Les amplificateurs de thermocouple du type 2205B amplifient le signal d'un capteur de température en un signal de tension normalisé de 0 ... 10 V. Ils ont été développés pour des applications industrielles et optimisés pour une utilisation avec le ComoNeo Type 5887A et les capteurs de température Kistler.
Chargement
Chargement