Anneaux de répartition d'effort pour capteurs de force piézoélectriques de Types 90x1C et 910xC / 95x5

95x5
Les surfaces de contact doivent être aussi planes et rigides que les surfaces de contact du capteur de force lui-même. S'il n'est pas possible de les finir, il faut éviter les surcontraintes locales et l'endommagement de la surface du capteur de force en utilisant un anneau de répartition d'effort.
Les surfaces de contact doivent être aussi planes et rigides que les surfaces de contact de la cellule de charge elle-même. Si elles ne peuvent pas l'être, il faut éviter les surcontraintes locales et l'endommagement de la surface du capteur de force en utilisant un anneau de répartition de la force.
Chargement
Chargement