Douilles de centrage pour capteurs de force piézoélectriques de type 90x1C et 910xC / 95x4

Ces douilles de centrage sont utilisées pour le montage des capteurs de force à anneau piézoélectrique de type 90x1C et 910xC.

95x4

Ces douilles de centrage sont utilisées pour le montage des capteurs de force à anneau piézoélectrique de type 90x1C et 910xC.
Principales caractéristiques / avantages
  • Partie des jeux de précontrainte 9420Ax1
  • Disponible en plusieurs tailles
Ces douilles de centrage sont utilisées pour le montage de capteurs de force à anneau piézoélectriques de type 90x1C et 910xC.
Chargement
Chargement