Barrières optiques à faisceau barrage dans un boîtier plat, infrarouge, distance jusqu'à 700 mm, connecteur M8 3-pin / PGI

PGI
Barrières lumineuses à faisceau traversant divisé avec électronique intégrée et haute fréquence de commutation.
Principales caractéristiques / avantages
- Sortie de commutation PNP
- Fréquence de commutation 4 kHz
- Fonction de commutation normalement ouverte/normalement fermée (NO/NC)
- Précision de répétition <0, 1 mm
- Tension de fonctionnement 12 ... 30 VDC
- Connexion : Connecteur M8, 3 broches
Dans le cas des barrières optiques à faisceau traversant, l'émetteur et le récepteur sont logés dans des boîtiers séparés et alignés l'un par rapport à l'autre. Le capteur commute dès qu'un objet interrompt le faisceau lumineux. Les barrières lumineuses à faisceau traversant sont idéales pour les longues portées et sont utilisées, par exemple, dans les chaînes de production et d'assemblage pour la détection de position.
Chargement
Chargement