Barrières Zener à large bande / 5252A

5252A
Les barrières de sécurité Zener haute fréquence de la famille Type 5252A permettent d'utiliser le capteur d'émission acoustique Type 8152C et son coupleur associé, Type 5125C, dans les environnements ATEX et IS.
Principales caractéristiques / avantages
- Conforme aux directives ATEX 94,9,EC et 2014,34,EU II 1GD IEC,EN60079-11 ; CSA Classe I, Zone 0 et Classe II, Zone 20
- Fréquence de coupure : 6 MHz
- Faible capacité
- 12 VDC au passage, 13,7 VDC à la pince (Type 5252A1) ou 24 VDC au passage, 27,3 VDC à la pince (Type 5252A2)
Les barrières Zener à large bande de type 5252A sont conçues pour fonctionner avec une fréquence de coupure de >6 MHz pour le type 5252A1 et de >3,5 MHz pour le type 5252A2. La large bande passante permet d'utiliser la barrière de type 5252A1 avec le capteur AE de type 8152C, dont les fréquences utilisables vont jusqu'à 1 MHz. La bande passante plate à haute fréquence et la faible capacité permettent aux barrières d'être utilisées dans une large gamme d'autres applications, y compris les interfaces numériques (telles que le régime d'un compresseur ou d'un moteur) et les bus série, sans dégradation du signal. Les barrières de type 5252A1 et 5252A2 peuvent, par exemple, être utilisées avec les transmetteurs de pression piézorésistifs Kistler ATEX de type 4260A, 4262A et 4264A.
Chargement
Chargement