Base de montage magnétique pour accéléromètres / 8452A

8452A
Les bases de montage magnétiques permettent une fixation pratique et temporaire à une structure d'essai ferromagnétique.
Principales caractéristiques / avantages
- 10 - 32 fils
- En acier inoxydable
- L = 11,2 mm (0,44 in)
Une unité de montage à encoche est disponible pour le montage sur des surfaces courbées. Les bases magnétiques sont utilisées dans les applications nécessitant la surveillance des vibrations des grandes machines tournantes. Notez que l'utilisation de certaines bases de montage peut ajouter une masse considérable et réduire la réponse à haute fréquence. Il convient d'être extrêmement prudent lors de l'utilisation de bases de montage magnétiques afin d'éviter tout choc lors de l'approche d'une surface ferromagnétique, ce qui pourrait endommager le capteur de manière irréversible.
Chargement
Chargement