Bloc d'alimentation / 5567A

5567A
Ce bloc d'alimentation est adapté au contrôleur KiDAQ 5551A et au coupleur de bus KiDAQ 5553A.
Principales caractéristiques / avantages
- Puissance de sortie : 24 VDC / 4,17 A
- Comprend un câble d'alimentation spécifique à chaque pays
KiDAQ est un système d'acquisition de données modulaire dont la configuration est flexible et qui peut être complété par d'autres modules de mesure. L'un des principaux avantages du système d'acquisition de données KiDAQ est son interopérabilité avec d'autres appareils de mesure Kistler, tels que les LabAmp des types 5165A et 5167A et le logiciel d'acquisition de données KiStudio Lab. En option, tous les modules de mesure KiDAQ sont également disponibles pour une utilisation EtherCAT.
Chargement
Chargement