Blocs de montage en Delrin à utiliser avec l'accéléromètre IEPE orientable Type 8775A / 8475AK01

8475AK01
Les blocs de montage Type 8475AK01 sont utilisés avec l'accéléromètre Type 8775A pour permettre au capteur d'être orienté dans n'importe quelle direction.
Principales caractéristiques / avantages
- Montage adhésif
- Fabriqué en Delrin
- Rendre le Type 8775A librement orientable
- Dimensions : 15,24 x 19,05 x 19,05 mm (0,600 x 0,750 x 0,750 in)
Les blocs de montage Type 8475AK01 sont utilisés avec l'accéléromètre Type 8775A pour permettre au capteur d'être orienté dans n'importe quelle direction perpendiculaire au connecteur du capteur. Ces blocs de montage sont montés de manière adhésive pour faciliter la fixation sur n'importe quelle surface./p>
Chargement
Chargement