Câble monofilaire pour capteurs de pression avec sortie en filetage M3, 200°C / 1900A17

1900A17
Les câbles monofilaires sont destinés aux capteurs de pression munis de connecteurs M3.
Principales caractéristiques / avantages
- Connexion à des connecteurs et éléments de contact à voies multiples
- M3x0,35 pos. - extrémité ouverte
- Température de fonctionnement : 0 ... 200°C
- Longueur du câble : 1,5 m, 5 m ou sur mesure
Ces câbles monofilaires sont destinés aux capteurs de pression à cavité avec connecteurs M3 et pour des températures de fonctionnement de 0 à 200°C.
Chargement
Chargement