Câble pour capteurs de Type 6190C / 2219B

Le câble de raccordement est adapté aux capteurs p/T de type 6190C.

2219B

Le câble de raccordement est adapté aux capteurs p/T de type 6190C.
Principales caractéristiques / avantages
  • Longueur : 0,15 à 5 m
  • Température de fonctionnement : 0 ... 200°C
  • Pour les capteurs p/T de Type 6190C
  • Standardized connection
Ce câble pour capteurs de pression et de température de type 6190C est disponible dans des longueurs personnalisées de 0,15 m à 5 m.
Chargement
Chargement