Câble pour haute température pour capteurs de contrainte, KIAG 10-32 pos., Mini-Coax neg. / 1915A

1915A
En combinaison avec les capteurs de contrainte de surface de type 9237B20, ce câble avec un tuyau en tresse d'acier (M13x1) offre un niveau de protection IP67 pour une utilisation dans des conditions humides et sales.
Principales caractéristiques / avantages
- Câbles pour l'utilisation de capteurs piézoélectriques de contrainte de surface Type 9237B20
- Longueur : 1 m / sur mesure (0,2 à 5 m)
La mesure piézoélectrique en mode charge et à haute impédance exige des câbles coaxiaux et des connecteurs hautement isolés pour garantir une résistance d'isolement supérieure à 1013 Ω tout au long de la chaîne de mesure. Seuls les câbles coaxiaux à faible bruit produisant très peu de triboélectricité pendant le mouvement peuvent être utilisés. Les connecteurs doivent être robustes, étanches et résistants à la saleté.
Chargement
Chargement