Câbles d'extension pour capteurs de pression de moule à 1 voie, BNC, revêtement en acier / 1661A

1661A
Ces câbles d'extension coaxiaux peuvent être utilisés pour connecter des capteurs de pression à une voie dans le moule au système de surveillance des processus ComoNeo.
Principales caractéristiques / avantages
- Connecteur à 1 voie sur le moule
- Connecteur système : BNC
- Gaine métallique en acier
- Plage de température de fonctionnement : 0 ... 200 °C
Ces câbles d'extension coaxiaux peuvent être utilisés pour connecter des capteurs de pression à 1 voie dans le moule au système de surveillance des procédés ComoNeo.
Chargement
Chargement