Câbles de raccordement à haute isolation, vert PFA, nég. BNC - nég. Mini-Coax avec PG9 / 1900A

Ces câbles de raccordement à haute isolation sont utilisés pour le câblage interne des amplificateurs de charge de type 5038A.

1900A

Ces câbles de raccordement à haute isolation sont utilisés pour le câblage interne des amplificateurs de charge de type 5038A.
Principales caractéristiques / avantages
  • A utiliser avec les amplificateurs de charge de type 5038A
  • Connecteurs : BNC pos. - Mini-Coax nég. (différentes variantes avec prise de câble PG9)
  • Enveloppe extrudée en PFA vert
  • Longueur du câble : 0,13 m
Les mesures piézoélectriques en mode charge et à haute impédance exigent des câbles coaxiaux et des connecteurs hautement isolés, tels que le type 1900A, afin de garantir une résistance d'isolement supérieure à 10E13 Ω tout au long de la chaîne de mesure. Seuls les câbles coaxiaux à faible bruit qui produisent très peu de triboélectricité pendant le mouvement peuvent être utilisés. Les connecteurs doivent être robustes, étanches et résistants à la saleté. Les connecteurs Kistler ont été spécialement conçus pour répondre à ces exigences et sont fabriqués en acier inoxydable. Contrairement aux connecteurs galvanisés, ils ne sont pas soumis à l'usure, ce qui améliore la fiabilité et la précision des mesures.
Chargement
Chargement