Câbles de raccordement à haute isolation, FPM noir, KIAG 10-32 pos. int. - KIAG 10-32 pos. int. ou BNC pos. / 1983A

1983A
Ces câbles de raccordement à haute isolation sont utilisés pour les capteurs piézoélectriques avec KIAG 10-32 pos. int.
Principales caractéristiques / avantages
- Pour utilisation avec des capteurs piézoélectriques avec connecteur KIAG 10-32 pos. int.
- Connecteurs : KIAG 10-32 pos. int - KIAG 10-32 pos. int ou BNC pos.
- Gaine FPM noire de 2 mm de diamètre
- Longueur standard : 2,5 m
- Longueur spécifique au client : 0,1 ... 5 m
Les mesures piézoélectriques en mode charge et à haute impédance exigent des câbles coaxiaux et des connecteurs hautement isolés, tels que le type 1983A, afin de garantir une résistance d'isolement supérieure à 10E13 Ω tout au long de la chaîne de mesure. Seuls les câbles coaxiaux à faible bruit qui produisent très peu de triboélectricité pendant le mouvement peuvent être utilisés. Les connecteurs doivent être robustes, étanches et résistants à la saleté. Les connecteurs Kistler ont été spécialement conçus pour répondre à ces exigences et sont fabriqués en acier inoxydable. Contrairement aux connecteurs galvanisés, ils ne sont pas soumis à l'usure, ce qui améliore la fiabilité et la précision des mesures.
Chargement
Chargement