Câbles pour le raccordement de ComoNeo à l'amplificateur thermique (Type 2205) / 1491A

1491A
Ce Câble relie le ComoNeo à l'amplificateur de thermocouple type 2205 avec un connecteur simple à 4 voies ou double à 4 voies ; la longueur est librement configurable entre 0,3 et 20 mètres.
Principales caractéristiques / avantages
- Connexion avec un ou deux connecteurs à 4 voies
- La longueur du câble est librement configurable entre 0,3 et 20 mètres
- Connecteur D-Sub (mâle) à 15 pôles
Ce câble relie le ComoNeo à l'amplificateur thermique de type 2205 avec un connecteur simple à 4 voies ou double à 4 voies ; la longueur est librement configurable entre 0,3 et 20 mètres.
Chargement
Chargement