Câbles pour le raccordement de ComoNeo à la presse à injecter / 1500B
1500B
Ce Câble pour signaux numériques ou analogiques relie le ComoNeo à la presse à injecter avec un connecteur à 9 ou 15 pôles et des extrémités dénudées ; la longueur est librement configurable entre 1 et 15 mètres.
Principales caractéristiques / avantages
- Connecteur D-Sub à 9 ou 15 pôles
- La longueur du câble est librement configurable entre 1 et 15 mètres
- Pour les signaux numériques ou analogiques
- Extrémité nue
Ce câble de connexion pour signaux numériques ou analogiques relie la ComoNeo à la machine de moulage par injection avec un connecteur à 9 ou 15 pôles et des extrémités dénudées ; la longueur est librement configurable entre 1 et 15 mètres.
Chargement
Chargement