Capteurs à jauges de contrainte, capteurs de force pour les faibles forces de traction et de compression, Fz max 0,1 à 10 kN / 4578A

4578A
Les capteurs à jauges de contrainte de type 4578A pour les faibles forces de traction et de compression sont universellement applicables en laboratoire et dans les environnements industriels.
Principales caractéristiques / avantages
- Capteurs à jauges de contrainte compacts
- 7 plages de mesure de 0 ... 0,1 kN à 0 ... 10 kN
- Capteurs de force faciles à monter
- Précision de mesure meilleure que 0,2% FSO
- Construction en acier inoxydable
Les jauges de contrainte sont appliquées aux membranes de flexion du capteur et délivrent une tension de sortie en pont directement proportionnelle au mesurande lors de l'application d'une charge concentrique. La force mesurée doit être appliquée au filetage le long de l'axe central des capteurs à jauges de contrainte de type 4578A. Une calotte de distribution d'efforts ou un adaptateur pour l'application particulière doit être utilisé à cet effet, et l'introduction d'efforts de cisaillement ou de torsion doit être évitée. Les forces latérales situées à ±2,5° de la force perpendiculaire peuvent être négligées. Les forces latérales plus importantes doivent être maintenues à l'écart du capteur par des mesures de conception, comme le montrent les configurations de montage articulées. Les capteurs à jauges de contrainte sont disponibles pour sept plages de mesure différentes allant de 0 ... 100 N à 0 ... 10 kN.
Chargement
Chargement