Capteurs à jauges de contrainte miniatures, capteurs à jauges de contrainte pour les forces de compression (Fz max 0,1 à 200 kN) / 4577A

4577A
Les capteurs miniatures à jauges de contrainte pour les forces de compression (type 4577A) se caractérisent par un rapport valeur-performance élevé, même dans les plages de mesure élevées, et par une conception très robuste.
Principales caractéristiques / avantages
- Capteurs à jauges de contrainte de petite taille
- 11 plages de mesure de 0 ... 0,1 kN à 0 ... 200 kN
- Pour les mesures statiques et dynamiques
- Construction en acier inoxydable
- Signal de sortie normalisé : 1 mV/V
Les capteurs à jauges de contrainte de type 4577A se présentent sous la forme d'un disque plat et circulaire. L'élément de mesure à l'intérieur du corps comporte un pont complet à jauge de contrainte qui délivre une tension directement proportionnelle à la variable de mesure lors de l'application d'une force. Une calotte de distribution de la charge pour recevoir les forces de compression fait partie intégrante du capteur. La force de mesure doit être appliquée de manière centrée et sans vecteurs transversaux. Veiller à ce que le capteur de force Type 4577A soit monté sur une surface lisse et plane.
Chargement
Chargement