Capteurs d'émission acoustique pour les zones à haute température / 8152C

8152C
Les capteurs d'émissions acoustiques de type 8152C sont utilisés pour mesurer les émissions acoustiques des structures de machines.
Principales caractéristiques / avantages
- Sensibilité élevée et large gamme de fréquences
- Caractéristique passe-haut inhérente
- Insensible aux champs électriques et magnétiques
- Robuste pour une utilisation industrielle (IP65)
- Version haute température de fonctionnement
- Isolation de la terre, évite les boucles de terre
Les capteurs de type 8152C sont des capteurs d'émission acoustique (AE) avec Piezotron qui se composent du boîtier, du capteur, de l'élément de détection piézoélectrique et du convertisseur d'impédance intégré. L'élément de détection, en céramique piézoélectrique, est monté sur une fine membrane en acier. Sa construction détermine la sensibilité et la réponse en fréquence du capteur. La surface de couplage du diaphragme soudé dans le boîtier est légèrement en saillie pour mesurer les signaux AE. Ainsi, une force de couplage définie avec précision est obtenue lors du montage. Cela garantit un couplage constant et reproductible pour la transmission de l'énergie atomique. L'élément sensible est isolé acoustiquement du boîtier et donc bien protégé contre les bruits extérieurs.
Chargement
Chargement