Capteurs d'impulsion de roue, capteurs WPT / CWPTA

Wheel pulse transducers, WPT sensors / CWPTA

CWPTA

Ces capteurs d'impulsion de roue sont utilisés pour détecter la rotation de la roue afin de calculer la vitesse de la roue, la distance parcourue et la vitesse du véhicule.
Principales caractéristiques / avantages
  • Installation facile
  • Conception compacte et poids léger
  • Boîtier robuste
  • Protection contre l'inversion de polarité
  • Degré de protection IP67
  • Optionnel : Fonction DTI
Les capteurs WPT sont des capteurs universellement adaptables pour détecter la vitesse des roues sur les véhicules à moteur. Les capteurs délivrent 10 ... 5000 impulsions par rotation (standard, autres valeurs d'impulsions disponibles sur demande). Les capteurs WPT sont compacts et légers. Pour une flexibilité maximale, le capteur incrémental peut être échangé rapidement et facilement. Les signaux de sortie générés par les capteurs WPT constituent la base du calcul de la vitesse de la roue, de l'accélération, de la distance et de la vitesse (les mesures de ce type dépendent du glissement et de la circonférence dynamique de la roue).
Chargement
Chargement