Capteurs de couple à réaction pour mesures non rotatives de 10 Nm à 10 kNm avec trou central pour le passage de l'arbre / 4507A

Les capteurs de couple sont adaptés à la mesure d'un moment dynamique ou quasi-statique autour de l'axe du capteur.

4507A

Les capteurs de couple sont adaptés à la mesure d'un moment dynamique ou quasi-statique autour de l'axe du capteur.
Principales caractéristiques / avantages
  • Exactitude de la mesure 0,2 % FSO
  • Prix bas
  • Système de pont complet à jauge de contrainte
  • Adaptation flexible grâce à des brides bilatérales avec des alésages filetés
  • Trou central pour le passage de l'arbre
  • Une exécution robuste et fiable
  • Capteur extrêmement compact

La conception a été optimisée en termes de longueur de construction, de poids et de volume de manière à ce que les forces axiales et les moments de flexion n'utilisent l'élément de mesure que très faiblement. Pour les tâches de mesure spéciales, la construction robuste de nos capteurs de couple peut être adaptée aux conditions d'installation respectives.

 

Les capteurs conviennent à la mesure d'un moment dynamique ou quasi-statique autour de l'axe du capteur.

Application :
Les capteurs conviennent à la mesure d'un moment dynamique ou quasi-statique autour de l'axe du capteur.

Exemples d'application :
- Réglage du couple des tournevis rotatifs
- Vérification des assemblages vissés
- Étalonnage des clés à main
- Essai de torsion des ressorts
- Mesures pour les embrayages à glissement
- Mesure des moments de démarrage des moteurs électriques
- Mesure des fluctuations de synchronisation et des vibrations de torsion, en particulier sur les petits moteurs de service et les moteurs pas à pas
- Contrôle des commutateurs rotatifs (test de produit)

Chargement
Chargement