Capteurs de déplacement, capteurs linéaires absolus potentiométriques pour le positionnement de précision par têtes pivotantes / 2121A

2121A
Capteurs de déplacement avec résistance et collecteur en plastique conducteur sur un substrat renforcé de fibres de verre.
Principales caractéristiques / avantages
- Tige d'actionnement à double roulement
- Longue durée de vie jusqu'à 50 millions de mouvements
- Linéarité exceptionnelle et grande vitesse de réglage
- Résolution meilleure que 0,01 mm
- Plage de température : -30 à +100°C
- Connexion du capteur : Connecteur M12x1 à 4 broches
- Classe de protection élevée IP65
Le système de racleurs est monté sur la tige d'actionnement et est couplé sans jeu. Cela garantit une très grande précision et une très longue durée de vie. La série peut être utilisée dans une large gamme d'applications dans les industries mécanique et automobile ainsi que dans l'automatisation et la robotique, combinant une robustesse remarquable avec une grande précision. Capteurs de déplacement avec résistance et collecteur en plastique conducteur sur un substrat renforcé de fibres de verre pour les mesures directes de déplacement et de tolérance et pour la détection continue de la position. Ils se caractérisent par une conception robuste avec une classe de protection élevée et une précision exceptionnelle, une longue durée de vie, un montage facile et une plage de mesure électrique définie de 75 à 750 mm.
Chargement
Chargement