Capteurs de force-couple à 6 composantes, capteurs piézoélectriques à plusieurs composantes (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz) / 9306A

9306A
Ces capteurs à 6 composantes mesurent toutes les forces et les moments correspondants sur les trois composantes orthogonales. Toutes les forces et tous les moments sont capturés sous forme de signaux physiques piézoélectriques et n'ont pas besoin d'être calculés.
Principales caractéristiques / avantages
- Dynamomètre complet avec un seul capteur
- Très large gamme de mesures
- Large gamme de fréquences
- Combinaison de charges principales au-dessus des plages de la fiche technique
- Faible diaphonie
Capteurs piézoélectriques de force-couple à 6 composantes avec deux brides de montage. Mesure les forces et les couples de réaction dans les directions de la traction et de la compression. Une force ou un couple de réaction génère une charge électrique proportionnelle. Celle-ci est transférée par une électrode au connecteur correspondant. Le couplemètre multi-axes est constitué de disques de quartz de grande surface et est donc très rigide. La fréquence propre élevée qui en résulte est une condition préalable à des mesures de force et de couple hautement dynamiques. Les deux connecteurs tripolaires V3 neg. sont dotés d'un verrouillage anti-torsion, un connecteur pour les signaux de force et un pour les signaux de couple. Après avoir été correctement installé, le couplemètre à 6 composantes est immédiatement prêt à l'emploi sans recalibrage.La configuration de mesure unique en son genre permet d'obtenir des mesures de force et de couple très dynamiques.
La configuration de mesure unique de ces capteurs de force/couple à plusieurs axes permet une conception extrêmement petite et compacte. Par conséquent, des modèles concis de processus dynamiques et quasi-statiques tridimensionnels sont possibles même dans des installations étroites.
Chargement
Chargement