Capteurs de force de cisaillement piézoélectriques SlimLine, rondelles de force de cisaillement SlimLine (Fy max jusqu'à ±8 kN / ±1,8 klbf) / 914xB

914xB
Capteurs de force de cisaillement piézoélectriques extrêmement plats pour mesurer les forces de cisaillement dynamiques et quasi-statiques dans une direction.
Principales caractéristiques / avantages
- Taille extrêmement réduite avec une plage de mesure allant jusqu'à 8 kN (force de cisaillement)
- Boîtier étanche (IP65)
- Câble intégré, non détachable, avec gaine en élastomère fluoré
- Installation flexible et compacte dans les structures
Ces capteurs de force piézoélectriques contiennent deux éléments en quartz sensibles à la force de cisaillement dans une direction. La force à mesurer est transmise par stiction aux éléments de quartz qui produisent une charge électrique directement proportionnelle à la force appliquée. La connexion du câble au boîtier du capteur de force annulaire est hermétiquement fermée pour assurer un degré de protection IP65./p>
Ces capteurs de force à anneau très compacts sont dotés d'une résolution maximale, d'une grande rigidité et de dimensions extrêmement réduites - idéales pour l'installation dans des structures. Construction soudée avec câble pour pourvoir intégré scellé dans le boîtier et avec une sélection de connecteurs. Les capteurs SlimLine sont livrés testés mais non calibrés et doivent être calibrés sur place après leur installation. Le capteur est utilisé dans les processus de fabrication industrielle nécessitant la mesure et la surveillance partielle des forces de cisaillement. Associé à un ControlMonitor, ce capteur est idéal pour le contrôle de la qualité et la surveillance de la production industrielle à grande échelle. Son profil particulièrement fin le rend idéal pour le montage dans des structures telles que les plaques de force, les outils et les châssis de machines. Lorsque de très grandes forces de cisaillement doivent être mesurées, ou que le positionnement directement dans le flux de force n'est pas possible, le capteur est monté en dérivation. Il ne mesure alors qu'une partie de la force du processus et le reste est shunté. Cela signifie qu'une plage de mesure plus petite que pour la mesure directe de la force de cisaillement peut normalement être utilisée pour fournir une solution plus rentable. Un autre avantage est la protection élevée contre les surcharges qu'offre la mesure de la force par shunt.
Chargement
Chargement