Capteurs de force piézoélectriques, capteurs de force de type rondelle (Fz max jusqu'à 1200 kN / 270 klbf) / 90x1C

90x1C
Capteurs de force piézoélectriques, également connus sous le nom de rondelle piézoélectriques ou capteurs de force à anneau piézoélectrique, pour une mesure précise des forces de traction et de compression avec une résolution maximale.
Principales caractéristiques / avantages
- Capteur de force piézoélectrique avec deux plages de mesure calibrées
- Capteur de force de type rondelle très compacte
- Très grande rigidité et seuil de déclenchement très bas
- Linéarité, y compris l'hystérésis ≤±0,5%
- Différents degrés de protection disponibles (par exemple IP68)
- Pas de vieillissement, durée de vie illimitée
La famille 90x1 est une série de capteurs piézoélectriques (PE) pour la mesure de la force dans la direction z. Ces rcapteur de forces contiennent des rondelles de quartz qui mesurent la force directement transférée à travers le couvercle et la base du boîtier en acier solidement soudé. Lorsqu'il est soumis à une charge mécanique, le quartz produit une charge électrique proportionnelle à cette charge. Une propriété exceptionnelle du quartz est le seuil très bas et, par conséquent, une sensibilité élevée du capteur qui reste extrêmement linéaire sur l'ensemble de la plage de mesure. Ainsi, le comportement dans une certaine plage de mesure est pratiquement identique pour tous les capteurs PE, quelle que soit leur taille.
Chargement
Chargement