Capteurs de force piézoélectriques,rondelle de force (Fz max jusqu'à 700 kN / 160 klbf) / 910xC

910xC
Les capteurs de force piézoélectriques, également connus sous le nom de rondelles piézoélectriques ou capteurs de force à anneau piézoélectrique, pour la mesure précise des forces de traction et de compression avec la plus haute résolution, en particulier pour un usage industriel.
Principales caractéristiques / avantages
- Capteurs de force à anneau soigneusement testés, livrés sans certificat d'étalonnage
- Linéarité, y compris l'hystérésis ≤±1,5%
- Rigidité extrêmement élevée grâce à la conception très compacte du capteur de force
- Seuil extrêmement bas
- Température de fonctionnement : -40 ... 120°C
- Degré de protection : IP68 (en fonction du câble)
- Pas de vieillissement, durée de vie illimitée
La famille 910x est une série de capteurs piézoélectriques (PE) pour la mesure de la force dans la direction z. Ces capteurs de force annulaires contiennent un élément de capteur en quartz qui mesure la force directement transférée à l'élément en quartz situé à l'intérieur du capteur. Lorsqu'il est soumis à une charge mécanique, le quartz produit une charge électrique proportionnelle à cette charge. Une propriété exceptionnelle du quartz est son seuil très bas, ce qui se traduit par une sensibilité élevée du capteur qui est extrêmement linéaire sur toute la plage de mesure. Ainsi, le comportement dans une certaine plage de mesure est pratiquement identique pour tous les capteurs PE, quelle que soit leur taille. Les capteurs de force sont testés de manière approfondie, mais sont livrés sans certificat d'étalonnage et doivent être étalonnés sur place après l'installation.
Chargement
Chargement