Capteurs de force piézoélectriques SlimLine, rondelles de force SlimLine (Fz max jusqu'à 80 kN / 18 klbf) / 913xC

913xC
Capteurs de force piézoélectriques SlimLine, également connus sous le nom de rondelles piézoélectrique ou capteurs de force à anneau piézoélectrique, avec une conception extrêmement plate pour mesurer avec précision les forces de compression.
Principales caractéristiques / avantages
- Taille extrêmement réduite avec une grande plage de mesure
- Boîtier étanche (IP65)
- Câble intégré, non détachable, avec gaine en élastomère fluoré
- Convient également pour les forces de traction lorsqu'elles sont préchargées
- Mesures pratiquement exemptes de déplacement, d'usure et de fatigue
- Mesure les forces les plus faibles avec une haute résolution
La force Fz à mesurer agit sur le capteur de force piézoélectrique par l'intermédiaire de la structure préchargée ou de montage et produit une charge directement proportionnelle à la force. Celle-ci est mesurée par une électrode intégrée dans le capteur de force annulaire et transmise à l'amplificateur de charge via le câble intégré. En raison de leur rigidité exceptionnelle, les capteurs SlimLine sont particulièrement bien adaptés à la mesure de forces dynamiques. Des mesures cycliques ou sur plusieurs minutes sont également possibles. Le capteur est particulièrement bien adapté à la mesure des forces en mode shunt. Cela signifie que le capteur est encastré et préchargé dans une structure. Il n'est donc soumis qu'à une partie de la force du processus. Ses dimensions particulièrement réduites conviennent parfaitement à l'installation dans des structures telles que les plaques de force, les bandes d'ajustement et les outils. Le capteur est utilisé dans les processus de production industrielle dans lesquels les forces sont surveillées ou mesurées. Utilisé en combinaison avec un ControlMonitor, le capteur est idéal pour le contrôle et la surveillance de la qualité.
La capacité de résolution maximale, la rigidité élevée et les dimensions extrêmement compactes permettent une installation idéale dans les structures mécaniques. Le boîtier est hermétiquement fermé et dispose d'un câble de raccordement intégré, protégé contre les projections d'eau, avec connecteur. Les capteurs de force piézoélectriques SlimLine sont livrés non calibrés et doivent être calibrés in situ après le montage pour des mesures absolues.Les capteurs de force piézoélectriques SlimLine sont livrés non calibrés.
Chargement
Chargement