Capteurs de force piézoélectriques HighSens SlimLine, capteurs de force à anneau, force maximale Fz jusqu'à 2,7 kN / 913XCD

913XCD
Capteur de force à base de cristal très sensible avec câble de raccordement adapté à la chaîne de traînée intégrée pour mesurer de très petites forces hautement dynamiques et quasi-statiques. Ces capteurs de force ont un boîtier étanche et sont idéaux pour les applications industrielles et de laboratoire.
Principales caractéristiques / avantages
- Sensibilité extrêmement élevée
- Peut mesurer les forces les plus infimes avec une haute résolution
- Mesures pratiquement exemptes de déplacement, d'usure et de fatigue
- Conception très petite et légère avec une large plage de mesure
- Boîtier étanche (IP65)
- Lorsqu'ils sont préchargés, ils conviennent également pour les forces de traction
- Câble de raccordement intégré, non détachable et adapté à la chaîne de traînage
Disponible avec un connecteur KIAG 10-32 pos. avec écrou pivotant ou BNC pos.
Chargement
Chargement