Capteurs de force piézoélectrique, capteurs de force (Fz max ±160 kN / ±36 klbf) / 93x1C

93x1C
Les capteurs de force piézoélectriques, également appelés capteurs de liaisons de force, mesurent les forces dynamiques ou quasi-statiques, tant en traction qu'en compression. Ces capteurs de force contiennent un anneau piézoélectrique de la famille des capteurs 90x1C qui est préchargé et calibré, donc prêt à être utilisé immédiatement.
Principales caractéristiques / avantages
- Capteurs de pesage préchargés, prêts à mesurer immédiatement
- Capteurs de force étalonnés
- Capteurs de force isolés de la terre
- Alésage de centrage pour une installation précise
- Accessoires pour une introduction optimale de la force
Les capteurs de la famille 93x1C sont le moyen le plus simple de mesurer des forces piézoélectriques sans nécessiter d'installation et d'étalonnage sophistiqués. Ces capteurs de force sont étalonnés en usine et préchargés pour mesurer les forces de tension et de compression. Les capteurs sont prêts à mesurer en quelques minutes et fournissent des données précises sur des processus dynamiques ou quasi-statiques. En outre, ces capteurs de force ont été installés de manière à être isolés électriquement, de sorte que les boucles de terre sont largement éliminées.
Chargement
Chargement