Moyeu dynamométrique piézoélectrique pour bancs d'essai de pneus, plages de charge Fz 30 à 100 kN / Measuring Hub for Tire Testing

Measuring Hub for Tire Testing
Ces capteurs de force multicomposantes mesurent les forces de roue Fx, Fy, Fz et les moments Mx, (My), Mz. Ils sont utilisés pour mesurer la non-uniformité des pneus, les vibrations des pneus et les caractéristiques des pneus.
Principales caractéristiques / avantages
- Précision de mesure maximale lors d'essais à haute dynamique
- Convient aux roues avec une taille de jante de 13" ou plus, des jantes plus petites peuvent être montées avec un adaptateur compatible.
- S'adapte aux jantes standard grâce à des adaptateurs interchangeables, les jantes personnalisées ne sont pas nécessaires.
- Jusqu'à 3000 tr/min
- Pour la validation dynamique des modèles de pneus
Les moyeux dynamométriques RoaDyn P5xx sont des instruments robustes et de haute précision équipés de capteurs à quartz. Un ensemble de capteurs de force à 3 composantes est monté avec une précharge élevée entre deux plaques. À l'intérieur, un arbre rotatif avec des roulements maintient la roue montée en place. La mesure indépendante de la trajectoire des composantes de la force se traduit naturellement par une diaphonie minimale entre les composantes et une fréquence de résonance élevée du système de mesure complet. L'extrémité de l'arbre passe par l'arrière du dynamomètre et est préparée pour la connexion d'un frein ou d'un dispositif d'entraînement. Elle assure une circulation d'huile pour la lubrification et le refroidissement des roulements, ce qui se traduit par des conditions thermiques stables, même lorsque des charges élevées sont appliquées. Les interfaces mécaniques pour le montage sur le banc d'essai des pneus permettent un montage à l'avant ou à l'arrière. Le dynamomètre est protégé contre la corrosion, les projections d'eau et la poussière. Les signaux mesurés sont transmis à l'amplificateur de charge (avec amplificateur sommateur) par un câble robuste à haut isolement.
Chargement
Chargement