Capteurs de force triaxiaux, rondelles de force triaxiales, Fx, Fy, Fz (Fz max jusqu'à ±150 kN / 34 klbf) / 90x7/8C

90x7/8C
Capteurs de force triaxiaux de type rondelle de haute précision pour des mesures le long de n'importe quelle direction des trois composantes de l'espace. Cette série de capteurs de force triaxiaux permet une mesure simple et précise des trois composantes perpendiculaires (x/y/z) de toute force dynamique ou quasi-statique dirigée arbitrairement.
Principales caractéristiques / avantages
- Capteurs de force triaxiaux à large gamme de fréquences
- Mesure précise indépendamment du point d'application de la force
- Capteur de force annulaire compact
- Boîtier de capteur scellé en acier inoxydable
- Connecteur multipolaire robuste
La sortie des capteurs de force triaxiaux piézoélectriques est une charge électrique extrêmement linéaire sur toute leur plage de mesure - cette charge est directement proportionnelle à la force appliquée. Le boîtier du capteur de force à anneau contient un anneau de quartz par composante de force et peut être aligné et monté avec précision grâce à ses côtés aplatis. La conception simple et résistante aux vibrations du capteur est extrêmement rigide et, grâce à sa fréquence propre exceptionnellement élevée, permet de mesurer des processus de force hautement dynamiques. La présence de deux disques céramiques sur les surfaces de contact garantit d'une part un coefficient de frottement élevé et permet d'autre part un montage isolé dans la structure de la machine. L'ampleur de la plage de mesure des forces de cisaillement dans les directions x et y dépend directement de la précharge dans la direction z et du frottement statique axial qui en résulte. Les signaux sont captés par l'intermédiaire du connecteur tripolaire V3 neg. protégé par un dispositif d'aide au positionnement qui garantit l'affectation exacte des broches du connecteur et le protège contre les torsions.
Chargement
Chargement