Capteurs de pression dans l'empreinte pour RTM (max 200 bar, ø9 mm avant) / 6161A

6161A
Ces capteurs de pression dans l'empreinte pour les procédés RTM à basse et haute pression sont étalonnés pour la mesure du vide.
Principales caractéristiques / avantages
- Particulièrement adapté à une utilisation industrielle dans les outils HP-RTM
- La conception du diaphragme soudé résiste à la pénétration de la résine.
- Étalonné pour la mesure du vide
- Câble interchangeable
- Alésage de montage scellé par un joint torique
Les capteurs de type 6161AA comprennent un capteur à membrane sensible de 4 mm soudé dans une corps robuste de 9 mm. L'espace annulaire soudé empêche la pénétration des résines de faible viscosité et la distorsion du signal du capteur en raison d'un shunt de force. Un joint torique permet d'obtenir un vide à l'intérieur de l'outil tout en empêchant la résine à faible viscosité de pénétrer dans l'espace. Les câbles sont interchangeables pour faciliter les réparations. La pression agit directement sur l'avant de la membrane et est à son tour transmise à l'élément de mesure, qui émet alors une charge électrique proportionnelle à la pression exercée. Celle-ci est convertie par un amplificateur en une tension de 0 ... 10 V, qui est alors présente sur la sortie de l'amplificateur.
Chargement
Chargement