Capteurs de pression dans l'empreinte, mesure directe (ø6 mm, 1000 bar) / 6163A

Ces capteurs piézoélectriques conviennent pour des pressions dans l'empreinte allant jusqu'à 1000 bars lors du moulage par injection de matières plastiques et de résines à faible viscosité.

6163A

Ces capteurs piézoélectriques conviennent pour des pressions dans l'empreinte allant jusqu'à 1000 bars lors du moulage par injection de matières plastiques et de résines à faible viscosité.
Principales caractéristiques / avantages
  • Plage de pression : 0 ... 1000 bar
  • Câble interchangeable
  • Pour le moulage par compression et le traitement des matériaux thermodurcissables et des caoutchoucs
  • Capteur à membrane sensible soudé dans le manchon
La famille de capteurs Type 6163A se compose d'une membrane sensible de 4 mm de diamètre soudée dans un manchon robuste de 6 mm de diamètre. L'anneau soudé empêche la pénétration de résines de faible viscosité et la falsification du signal du capteur par un shunt de force. Les câbles interchangeables permettent un choix de types de câbles et de réparations. La pression agit sur la membrane avant du capteur et est transmise à l'élément de mesure, qui produit une charge électrique proportionnelle (pC = Picocoulomb). Celle-ci est convertie en une tension de (0 ... 10 V) dans l'amplificateur et est ensuite disponible comme sortie de l'amplificateur. Ces capteurs sont disponibles en deux versions pour différents types de câbles. La version coaxiale utilise des câbles à haut isolement qui ne doivent pas nécessairement être posés dans le moule. La variante monofilaire, très pratique, est basée sur un câble qui peut être coupé à n'importe quelle longueur. Le connecteur à couper et à saisir peut être connecté lors du montage dans le moule. Cela facilite à la fois l'installation et l'entretien.
Chargement
Chargement