Capteurs de pression dans l'empreinte, mesure directe (ø1,2 mm, 2000 bar) / 6184A
6184A
Les capteurs de pression dans l'empreinte avec sorties de câble à 90° sont particulièrement adaptés aux moules modulaires.
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de pression : 0 ... 2000 bar
- Faible hauteur d'installation
- Sortie de câble 90
- Taille minimale pour l'installation dans un insert de moule
Ces capteurs miniaturisés à quartz pour la pression dans l'empreinte (type 6184A) ont une tige saillante avec une face avant de 1,2 mm de diamètre. Le câble monofilaire intégré, d'une très faible section, est conçu pour permettre un montage flexible. Avec la technique monofilaire, le blindage électrique est garanti par le moule. Il est donc essentiel que le câble et le connecteur soient intégrés dans le moule. La pression agit directement sur toute la face avant des capteurs et est transmise à la liaison de force en quartz, qui produit une charge électrique (pC = picocoulomb) proportionnelle à la pression. Celle-ci est convertie dans un amplificateur en une tension de 0 ... 10 V, disponible à la sortie de l'amplificateur. Pour les applications multi-cavités, les capteurs des types 6184AAG ou 6184ACG sans connecteur sont utilisés. Les connecteurs multicanaux des types 1708A et 1710A permettent de connecter jusqu'à 4 ou 8 capteurs respectivement.
Chargement
Chargement