Capteurs de pression et de température dans l'empreinte (ø1 mm, 2000 bar, 200°C) / 6188A

6188A
Les capteurs de pression et de température combinés mesurent la pression empreinte et la température de contact dans la même zone.
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de pression : 0 ... 2000 bar
- Plage de température : 0 ... 200°C (Type K)
- Dimensions de montage compatibles avec le capteur Kistler Type 6183
- Câble du capteur remplaçable
- Thermocouple Type K
Les capteurs de pression et de température dans l'empreinte de type 6188A ont un diamètre frontal de 1 mm. La pression agit sur toute la face avant du capteur et est transmise à l'élément de mesure en cristal, qui produit une charge électrique proportionnelle (pC = Picocoulomb). Celle-ci est convertie en tension (0 ... 10 V) dans l'amplificateur et est ensuite disponible comme sortie de l'amplificateur. La température de contact de la matière fondue est mesurée sur la face avant du capteur par une paire de thermocouples de type K (NiCr-Ni). La face avant du capteur ne peut pas être usinée. Les dimensions réduites du capteur se traduisent par un temps de réponse court du capteur de température. Le câble combiné robuste transmet le signal de pression et le signal de température à deux connecteurs. Des capteurs sans connecteurs (type 6188AAG) sont disponibles pour les moules multi-empreintes. Le Câble pour la charge peut alors être connecté au connecteur multivoies des types 1708A ou 1710A, et les deux conducteurs de température à l'amplificateur de température du type 2205B.
Chargement
Chargement