Capteurs de pression piézoélectriques (PE), capteurs de pression pour les plus petites mesures dynamiques jusqu'à 10 bar (145 psi) / 7261

7261
Le capteur piézoélectrique pour basses pressions de type 7261 est, grâce à sa très grande sensibilité, adapté à une variété d'applications où les plus petites pulsations de pression doivent être mesurées.
Principales caractéristiques / avantages
- Plages de pression jusqu'à 10 bar (145 psi)
- Large gamme de températures de fonctionnement
- Très grande sensibilité
- Temps de montée court et fréquence naturelle élevée
- Sortie de charge (PE)
En raison de leurs fréquences naturelles élevées, les capteurs de pression piézoélectriques peuvent être utilisés pour une variété d'applications où des pressions dynamiques doivent être mesurées. Une autre caractéristique unique des capteurs de pression piézoélectriques est leur capacité à mesurer de petites fluctuations de pression qui se superposent à des pressions statiques élevées avec une résolution exceptionnelle. En revanche, les capteurs de pression piézorésistifs sont le bon choix pour mesurer les courbes de pression statique. Au cœur de la série 7261, entièrement soudée et hermétiquement scellée, se trouve un cristal de quartz. La pression à mesurer agit sur la membrane du capteur et comprime le cristal. Le cristal comprimé produit une charge proportionnelle à la pression. Enfin, le signal de charge doit être converti par un amplificateur de charge en une tension qui peut ensuite être lue.
Chargement
Chargement