Capteurs de pression absolue miniatures, M5, - le plus petit capteur de pression à media séparé du monde (0 ... 5 à 0 ... 50 bar) / 4017A

Ces capteurs de pression absolue miniatures sont des capteurs de pression à usage universel.

4017A

Ces capteurs de pression absolue miniatures sont des capteurs de pression à usage universel.
Principales caractéristiques / avantages
  • Excellente compatibilité avec les médias, faible entretien et grande durabilité dans diverses applications
  • Performances robustes sur une large plage de températures, mesures de haute précision dans des conditions difficiles.
  • Flexibilité de montage totale grâce à la taille compacte et à la faible masse
  • Version haute température, surveillance de la température du capteur dans les applications critiques
  • Certifié ATEX/IECEx (Ex ec), adapté à une utilisation dans des zones dangereuses
Les capteurs de pression de la famille Type 4017A sont des transducteurs de pression uniques combinant des dimensions compactes avec une très grande précision sur une large plage de température. Le principe de mesure est basé sur un pont de Wheatstone qui génère un signal électrique proportionnel à la pression appliquée. Le pont est constitué de résistances piézorésistives intégrées dans une cellule de mesure remplie d'huile. La conception innovante garantit une stabilité à long terme et une grande durabilité dans diverses applications. Un diaphragme en acier inoxydable spécialement conçu offre une sensibilité élevée sur toute la plage de pression et garantit une excellente compatibilité avec les milieux. Le principe de mesure piézorésistif a la capacité unique de mesurer non seulement les pressions statiques, mais permet également au capteur de mesurer les pressions dynamiques avec des plages de fréquence élevées. Le capteur est équipé d'un câblage entièrement blindé et d'une gaine anti-flexion pour assurer la meilleure protection possible contre les dommages. Le système intégré PiezoSmart pour l'identification automatique du capteur garantit une grande fiabilité du processus pendant les mesures. Le paramétrage de la chaîne de mesure s'effectue automatiquement et le capteur est prêt à effectuer des mesures après connexion à l'amplificateur (plug & play). La compensation numérique de la température utilise une méthode de compensation spécifique basée sur le modèle pour atteindre une précision maximale. À l'aide d'un modèle polynomial individuel basé sur le capteur, le signal de pression de sortie est corrigé en fonction de la température du capteur sans délai. Cela permet de réduire les erreurs induites par la température, telles que le point zéro et les variations de sensibilité, sans compromettre la largeur de bande du signal. En outre, la compensation numérique de la température permet de surveiller la température du capteur. Les câbles d'extension de la famille des capteurs DS conviennent également aux capteurs de type 4017A. Les connexions compatibles permettent d'utiliser les capteurs avec les amplificateurs piézorésistifs de type 4624A (une voie), de type 4665B (SCP / KiBox) et de type 4667A (KiBox2).
Chargement
Chargement