Capteurs de pression cylindre pour moteurs à grand alésage (M10, 0 ... 350 bar, sortie de charge) / 6019A
6019A
Les capteurs de pression cylindre de type 6019A fournissent des mesures de haute précision au niveau du robinet indicateur des moteurs à basse et moyenne vitesse, avec une qualité de signal très stable sur toute la plage de température.
Principales caractéristiques / avantages
- Sensibilité très stable sur toute la plage de température
- Convient aux moteurs à combustion d'hydrogène
- Plage de température jusqu'à 400°C pour les mesures de courte durée (<20 min)
- Avec sortie de charge
- Disponible avec des étalonnages de pression partielle
Les capteurs piézoélectriques de pression cylindre de type 6019A utilisent un cristal PiezoStar qui garantit un très faible écart de sensibilité thermique et une excellente linéarité. La faible erreur due aux chocs thermiques et la sensibilité stable sur toute la plage de température permettent de mesurer la pression cylindre avec une grande précision, même dans des conditions de charge instables. Le capteur et le connecteur sont reliés par un câble robuste et résistant à la température.
Chargement
Chargement