Capteurs de pression cylindre refroidis par eau, M8x0,75, nouvelle génération / 6041C
6041C
Le plus petit capteur de pression refroidi par eau au format M8. Il est parfaitement adapté à une large gamme de moteurs et d'applications, y compris les études thermodynamiques détaillées au banc d'essai.
Principales caractéristiques / avantages
- Etanchéité par épaulement
- Faible décalage de la sensibilité thermique
- Très faible écart de linéarité
- Excellente stabilité à long terme
- Convient aux moteurs à combustion d'hydrogène
Le type 6041C met une nouvelle fois en évidence les avantages des capteurs de pression cylindre refroidis par eau. La grande stabilité thermique sur toute la plage de puissance, la stabilité à long terme grâce à la membrane refroidie ou la possibilité de montage encastré dans les installations à haute température ne sont que quelques-uns des avantages des capteurs refroidis par eau. Le type 6041C utilise le cristal PiezoStar le plus récent, ce qui se traduit par une sensibilité et une fréquence propre élevées, ainsi que par une faible erreur due aux chocs thermiques et une excellente stabilité du point zéro. L'excellente linéarité sur l'ensemble de la gamme permet des mesures avec les plus hauts niveaux de précision et fait de ce capteur M8 un outil idéal pour l'analyse des échanges gazeux.
Chargement
Chargement