Capteurs de pression cylindre, M8x0,75 / 6045B

Développé à partir du type 6045A, ce capteur présente une variation de sensibilité minimale sur toute la plage de température et une faible déviation de la linéarité.

6045B

Développé à partir du type 6045A, ce capteur présente une variation de sensibilité minimale sur toute la plage de température et une faible déviation de la linéarité.
Principales caractéristiques / avantages
  • Etanchéité par épaulement
  • Faible erreur due au choc thermique
  • Très faible écart de linéarité
  • Convient aux moteurs à combustion d'hydrogène
Les capteurs de pression cylindre de type 6045B utilisent un cristal PiezoStar pour une sensibilité très élevée dans un format compact. Un boîtier de cristal modifié avec une conception améliorée de résistance à la pression supporte des pics de pression plus élevés (pré-allumage). Les dimensions de montage de ce capteur sont compatibles avec les capteurs refroidis à l'eau de type 6041. Le diaphragme optimisé et durable, peu sensible aux chocs thermiques, garantit une mesure précise. Une dissipation thermique très efficace permet une température de fonctionnement maximale de +350°C. La variation de la sensibilité sur la plage de température a été ramenée à un niveau encore plus bas et n'est plus que ≤±1%.
Chargement
Chargement