Capteurs de pression cylindre refroidis par eau, M14x1,25 / 7061C

Le capteur de référence de précision de nouvelle génération, refroidi par eau et doté d'une sensibilité extrêmement élevée, convient parfaitement à la recherche sur les moteurs à combustion et aux études thermodynamiques.

7061C

Le capteur de référence de précision de nouvelle génération, refroidi par eau et doté d'une sensibilité extrêmement élevée, convient parfaitement à la recherche sur les moteurs à combustion et aux études thermodynamiques.
Principales caractéristiques / avantages
  • Etanchéité par épaulement
  • Faible décalage de la sensibilité thermique
  • Très faible écart de linéarité
  • Excellente stabilité à long terme
  • Référence de précision refroidie par eau
  • Convient aux moteurs à combustion d'hydrogène
Les capteurs de pression cylindre de type 7061C utilisent un cristal PiezoStar pour une très grande sensibilité et une fréquence naturelle élevée. Une excellente stabilité du point zéro est obtenue grâce à l'amélioration du refroidissement par eau intégré de ces capteurs de pression. La membrane optimisée et durable, peu sensible aux chocs thermiques, garantit des mesures précises. Les capteurs du type 7061C sont compatibles avec ceux du type 7061B.
Chargement
Chargement