Capteurs de vecteur de roue RV4 / CRV4A

Ces capteurs vectoriels de roues ont été conçus pour mesurer simultanément toutes les positions et orientations des roues sur 5 composantes.

CRV4A

Ces capteurs vectoriels de roues ont été conçus pour mesurer simultanément toutes les positions et orientations des roues sur 5 composantes.
Principales caractéristiques / avantages
  • Acquisition complète des mouvements de la roue
  • Conception robuste
  • Antenne à deux faisceaux
  • Facile à étendre avec l'option de mesure de l'angle de dérive
  • Résistant aux éclaboussures d'eau, à l'huile de moteur et à l'antigel
Les capteurs RV-4 sont des systèmes mécaniques conçus pour mesurer les coordonnées spatiales et directionnelles de la roue du véhicule. Les capteurs effectuent tous les mouvements de la roue, à l'exception de la rotation autour de ses composantes. À condition de disposer d'un taux d'échantillonnage adéquat des positions d'articulation, il est possible de simuler les mouvements de la roue lors d'un essai routier complet. Les capteurs RV-4 se composent de cinq capteurs angulaires absolus de haute précision. Ensemble, ils mesurent les coordonnées spatiales dans un système de coordonnées lié au véhicule : Angle de braquage, carrossage, mouvement x, mouvement y et mouvement z (course du ressort). En utilisant les capteurs RV-4 combiné à une roue dynamométrique, les forces et les couples de la roue du véhicule peuvent également être mesurés. Un capteur d'impulsion de roue optionnel peut être utilisé pour déterminer la vitesse de la roue.
Chargement
Chargement