Capteurs haute pression absolue, M10, pour la mesure de la pression d'injection (max 3000 bar) / 4067E
4067E
Ces capteurs haute pression, dotés d'une membrane robuste et d'un joint avant, conviennent aux mesures de pression dans les systèmes hydrauliques (par exemple, les systèmes d'injection des moteurs à combustion).
Principales caractéristiques / avantages
- Pour mesurer la pression statique et dynamique
- Volume mort minimal du capteur, d'où une fréquence naturelle acoustique élevée
- Fréquence naturelle mécanique élevée
- Compensation numérique de la température
La pression à mesurer par les capteurs de la famille Type 4067E agit à travers une membrane robuste sur un élément de mesure piézorésistif. Le capteur de pression présente un volume mort minimal grâce au joint d'étanchéité frontal. Le capteur de pression est donc adapté aux mesures de pression avec une exigence élevée de précision de la fréquence. Les variations du point zéro et de la sensibilité causées par les changements de température peuvent être corrigées par l'utilisation d'une compensation numérique de la température sans sacrifier la largeur de bande du signal. En outre, la compensation numérique de la température permet de surveiller la température du capteur (avec les amplificateurs des types 4665B et 4624A).
Chargement
Chargement