Capteurs piézoélectriques, goujon de mesure de la déformation longitudinale (M10) / 9243X

9243X
Capteur piézoélectrique pour la surveillance des forces et des déformations dans les machines et les outils. Cette broche compacte, sensible dans le sens longitudinal, est utilisée pour la mesure indirecte des forces dynamiques et quasi-statiques.
Principales caractéristiques / avantages
- Capteur piézoélectrique pour la mesure indirecte de forces très importantes
- Le montage préchargé permet de mesurer les forces de compression et de traction
- Peut être monté à pratiquement n'importe quelle profondeur dans la structure
- Convient pour le montage dans des structures soumises à de fortes vibrations
- Kit de montage pour l'isolation de la terre disponible
La tige de mesure est montée avec une précharge définie avec précision. La déformation du matériau environnant est transmise à l'élément sensible en quartz par l'intermédiaire de l'extrémité du capteur et du filetage extérieur. La charge électrique émise est proportionnelle à la variation de la déformation mécanique. Un amplificateur de charge convertit la charge en un signal de tension qui peut être traité selon les besoins. La sensibilité de l'ensemble du système structurel doit être analysée pour une mesure de pression absolue. Cela signifie que la dilatation ou la compressibilité de la structure concernée, y compris la tige de mesure montée, doit être déterminée par un calcul ou une mesure comparative.
Chargement
Chargement