Capteurs point mort haut (PMH) / 2629D
2629D
Les systèmes de capteurs de PMH permettent une détermination dynamique de haute précision de la position du point mort haut dans les moteurs à combustion.
Principales caractéristiques / avantages
- Mesure dynamique du PMH
- Adaptateurs d'installation flexibles
- Sortie de signal de tension standard
Ce système utilise un courant de déplacement capacitif comme signal de mesure, le signal de sortie résultant est fonction du mouvement du piston et donc de l'angle du vilebrequin. L'amplificateur de signal du PMH est intégré dans la sonde du PMH. Il convertit la capacité du capteur en fonction de la position en un signal de tension. Celui-ci est relié à l'électronique qui fournit l'alimentation électrique et les interfaces de signal nécessaires (avec une distance maximale de 10 m). Dès que le moteur commence à tourner, la capacité de la sonde varie de manière inversement proportionnelle à la distance entre la pointe de la sonde du PMH et le sommet du piston. Le signal de sortie est normalement enregistré en fonction de l'angle du vilebrequin et peut ensuite être évalué pour déterminer la position exacte du PMH. Ce processus nécessite un codeur d'angle de vilebrequin et un système d'analyse de la combustion (par exemple KiBox) pour l'enregistrement et l'évaluation du signal du PMH.
Chargement
Chargement